Бесконтактные предохранительные выключатели
RE1 / Магнитный аварийный выключатель

RE15-SA03
1072460
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Часть системыДатчик с актуатором
      Принцип работы датчикаМагнитный
      Количество нормально открытых контактов1
      Количество нормально закрытых контактов1
      Количество сигнальных контактов1
      Безопасное расстояние включения Sao7 mm
      Безопасное расстояние выключения Sar20 mm
      Активные сенсорные поверхности1
      Направления включения5
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d2 x 107 циклов срабатывания
      Тип конструкцииТип конструкции 4 (EN ISO 14119)
      Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
      Безопасное состояние в случае возникновения ошибкиВыключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияНет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
    • Интерфейсы
      Вид подключенияКабель
      Длина кабеля3 m
      Материал кабеляPVC
    • Электрические данные
      Тип выходаГерконы
      Напряжение переключения≤ 30 V DC
      Ток переключения≤ 100 mA
    • Механические данные
      Тип корпусаПрямоугольный
      Размеры (Ш x В x Г)26 mm x 36 mm x 13 mm
      Вес0,2 kg
      Материал корпусаПФС, армированный стекловолокном
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP67 (IEC 60529)
      Диапазон рабочих температур–20 °C ... +60 °C
      Температура хранения–20 °C ... +60 °C
      Виброустойчивость10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
      Ударопрочность30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027272402
      ECl@ss 5.1.427272402
      ECl@ss 6.027272402
      ECl@ss 6.227272402
      ECl@ss 7.027272402
      ECl@ss 8.027272402
      ECl@ss 8.127272402
      ECl@ss 9.027272402
      ECl@ss 10.027272402
      ECl@ss 11.027272402
      ECl@ss 12.027274401
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122205

    Технические чертежи

    RE15-SA03
    Габаритный чертеж
    RE15-SA03
    Область срабатывания
    RE15-SA03
    Расположение выводов
    RE15-SA03
    Характеристика сигнала датчика