Бесконтактные предохранительные выключатели
IQB2S

Маленький, кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения

Преимущества

  • Компактная конструкция для простой и эргономичной интеграции в конструкцию машины без отдельного пускателя
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования посредством низкой чувствительности к загрязнению и влажности
  • Длительный срок службы изделий благодаря износостойкой и неприхотливой в обслуживании конструкции
  • Быстрая диагностика с помощью индикатора состояния переключения на 270°
  • Высокая надёжность и точное переключение благодаря проверенной технологии ASIC
  • Надёжное, прямое подключение к надёжной системе управления с использованием устройств переключения выходного сигнала
  • Простые и гибкие возможности подключения благодаря вариантам со штекером, кабелем или кабелем со штекером

Обзор

Маленький, кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения

Индуктивные аварийные выключатели семейства продуктов IQB2S используются для надёжного наблюдения за положением и зоной. Благодаря очень компактной конструкции и самым различным вариантам подключения они обеспечивают оптимальную интеграцию в конструкцию машины. IQB2S работает бесконтактно и мало подвергается износу. Индуктивные аварийные выключатели не требуют отдельного пускателя для выполнения своих задач по мониторингу. Напротив, они обычно активируются металлами, например, на машинах. IQB2S может быть подключён к безопасному управляющему устройству через самоконтролирующиеся коммутационные выходы (устройства переключения выходного сигнала) и обеспечивает высокую безопасность с помощью PL d (EN ISO 13849).

Краткий обзор
  • Прямоугольная конструкция: 12 мм x 26 мм x 40 мм
  • Область срабатывания: 4 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M8, кабель или кабель со штекером M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Преимущества

Может использоваться там, где мало места

Благодаря компактной конструкции IQB2S занимает немного места и может быть удобно интегрирован практически в любую машину без дополнительного монтажного приспособления. Для надёжного определения местоположения и присутствия ему не нужен специальный пускатель — достаточно бесконтактной активации за счёт металла, что значительно сокращает затраты при монтаже. Прочный корпус VISTAL®, который полностью изготовлен из пластмассы, и степень защиты IP67 гарантируют максимальную безопасность процесса.

Компактный и быстро готовый к использованию

Благодаря узкому компактному формату выключателю IQB2S размером не больше спичечного коробка найдётся место в машине любой конструкции.
Два отверстия, два винта — это всё, что нужно, чтобы установить IQB2S на машине. Он быстро выравнивается с помощью схемы расположения отверстий на аварийном выключателе.

Компактная конструкция для любых условий: бесконтактный аварийный выключатель IQB2S

Впечатляющее функционирование

IQB2S — это надёжное обнаружение металлических деталей машины. Благодаря бесконтактному принципу действия он практически не подвержен износу и не требует технического обслуживания. Кроме того, отсутствие мёртвой зоны и точная точка переключения способствуют быстрой юстировке. Посредством двух выходов OSSD с тестовыми импульсами аварийный выключатель надёжно распознаёт короткие и перекрёстные замыкания, обеспечивая таким образом высокий уровень безопасности вплоть до уровня эффективности защиты «d».

Большой допуск для высокой производительности

Благодаря отсутствию мёртвой зоны и высокой ударопрочности и виброустойчивости IQB2S обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Выключатель IQB2S имеет большой допуск в отношении смещения. Более того, он работает бесконтактно и с низким уровнем износа — так же, как и индуктивный аварийный выключатель IME2S.

Благодаря точной точке переключения индуктивный аварийный выключатель IQB2S отличается быстрой юстировкой.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип работы датчикаИндуктивный
    Класс надежностиSIL2 (IEC 61508)
    КатегорияКатегория 2 (ISO 13849-1)
    Уровень производительностиPL d (ISO 13849-1)
    Степень кодирования пускателяНезакодированный (EN ISO 14119)
    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Количество безопасных выходов2
    Вид подключенияКабель с разъемом M12, 4-конт. / Разъем M8, 4-конт. / Кабель, 4-жильный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки