Обзор
Устойчивый к внешним воздействиям механический засов для защитных выключателей
Механический ригель MB1 представляет собой идеальное дополнение к бесконтактными аварийным выключателям и защитным запирающим устройствам от SICK.
Точное регулирование пускателя увеличивает допуск на смещение двери и в любое время гарантирует правильное функционирование установленного аварийного выключателя. Кроме того, механический ригель эффективно предотвращает поломку пускателя. Реализуемое таким образом исключение неисправностей обеспечивает высокий уровень производительности для всей конструкции. Дополнительные опции, такие как откидное заграждение или разблокировка для эвакуации, надёжно защищают обслуживающий персонал от случайного запирания.
Краткий обзор
- Прочная конструкция
- Варианты с совместимым с ANSI механизмом блокировки
- Стандартные рамные панели, подходящие для многих аварийных выключателей от SICK
- Горизонтальный допуск установки 27 мм
- Компенсация вертикального смещения двери до ± 7 мм
- Варианты с кнопкой разблокировки и разблокировкой для эвакуации