Контакт

i18S AS-i / Аварийные выключатели с отдельным пускателем

i18-S205
6034058
Примечание: Пускатель заказывается отдельно. Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
Пожалуйста, учитывайте: Изделие изъято из программы и недоступно для заказа.
  • Copy shortlink
    • Характеристики
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2
      Количество нормально открытых контактов0
      Удерживающее усилие≤ 25 N
      Усилие пускателя≥ 8 N
      Направления включения5
      Скорость запуска≤ 20 m/min
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d3 x 106 циклов срабатывания
    • Интерфейсы
      Вид подключенияШтекерный разъем
    • Электрические данные
      Принцип переключенияВыключатель замедленного действия
    • Механические данные
      Вес0,215 kg
      Материал корпусаТермопласт, армированный стекловолокном
      Срок службы механических компонентов2 x 106 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP 67
      Диапазон рабочих температур–20 °C ... +55 °C
      Температура хранения–20 °C ... +55 °C

    Технические чертежи

    i18-S205
    Габаритный чертеж
Наверх