Бесконтактные предохранительные выключатели

Безопасные решения — износостойкие и неприхотливые в обслуживании

Бесконтактные защитные выключатели — оптимальное решение в тех случаях, где точное управление защитными дверями затруднено. Безопасно контролируя двери или положение, они работают с минимальным износом и практически не требуют техобслуживания — будь то магнитные, индуктивные выключатели или выключатели с радиочастотной идентификацией (RFID).

Подробнее

Индуктивный аварийный выключатель

Контроль безопасного положения до PL е

Для контроля безопасного положения, например, в автоматически управляемых транспортных средствах, компактные индуктивные защитные выключатели от SICK играют решающую роль. Они не только миниатюрные и универсальные, но и работают бесконтактно и поэтому имеют особенно малый износ.

Выбор изделия

Безопасный контроль дверей и крышек

Подходящее решение для вашего случая применения

Защита машин может быть разнообразной: часто для этого необходимы двери и крышки, которые должны безопасно контролироваться. Эту задачу лучше всего решить с помощью магнитных защитных выключателей или защитных переключателей с радиочастотной идентификацией (RFID) с высоким уровнем защиты от манипуляций и большими допусками в отношении смещения двери.

Выбор изделия

Надежная цепь последовательного включения

Экономия времени и средств за счёт небольших затрат на электромонтаж

Для объединения защитных устройств на машинах используется безопасное последовательное подключение. Оно позволяет сократить количество безопасных входов в системе управления и затраты на электромонтаж. Для компактных машин и комбинируемых машинных модулей компания SICK предлагает решения от простых до сложных.

Подробнее
Бесконтактные предохранительные выключатели
Индуктивный аварийный выключатель
Безопасный контроль дверей и крышек
Надежная цепь последовательного включения

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Фильтровать по:

318 результатов:

Результаты 1 - 8 из 318

Защитные командные устройства
ES21
  • Часть системы: Переключатель
  • Исполнение монтажа: Встраиваемая версия
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов: 2
  • Количество нормально открытых контактов: 0
  • Кнопка аварийного останова (с подсветкой): нет
Детали
Сравнить сейчас
Защитные командные устройства
ES21
  • Часть системы: Комплектное устройство
  • Исполнение монтажа: Надстраиваемая версия
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов: 2
  • Количество нормально открытых контактов: 1
  • Кнопка аварийного останова (с подсветкой): нет
  • Защитная отбортовка: нет
  • Защита от зажима: да
  • Надпись EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ): нет
Детали
Сравнить сейчас
Защитные командные устройства
ES21
  • Часть системы: Кнопка
  • Кнопка аварийного останова (с подсветкой): нет
  • Защитная отбортовка: нет
  • Защита от зажима: да
Детали
Сравнить сейчас
Бесконтактные предохранительные выключатели
RE1
  • Systemteil: Датчик с актуатором
  • Количество нормально открытых контактов: 1
  • Количество нормально закрытых контактов: 1
  • Количество сигнальных контактов: 1
  • Детали типа подключения: Кабель
  • Длина кабеля: 3 m
  • Надежная цепь последовательного включения: Нет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
  • Индикатор состояния: нет
Детали
Сравнить сейчас
Защитные запирающие устройства
i110 Lock
  • Принцип запирания: Принцип нормально разомкнутой цепи
  • Удерживающее усилие FZh: 2.000 N
  • Детали типа подключения: Разъем M12, 8-конт.
  • Надежная цепь последовательного включения: С Flexi Loop (с диагностикой)
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания: 1
  • Количество нормально открытых контактов контроля запирания: 0
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей: 2
Детали
Сравнить сейчас
Защитные запирающие устройства
i15 Lock
  • Принцип запирания: Принцип нормально замкнутой цепи
  • Удерживающее усилие FZh: 1.500 N
  • Детали типа подключения: Ввод кабеля, 1 x M20
  • Надежная цепь последовательного включения: Нет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания: 1
  • Количество нормально открытых контактов контроля запирания: 0
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей: 2
Детали
Сравнить сейчас
Защитные запирающие устройства
i15 Lock
  • Принцип запирания: Принцип нормально замкнутой цепи
  • Удерживающее усилие FZh: 700 N
  • Детали типа подключения: Ввод кабеля, 1 x M20
  • Надежная цепь последовательного включения: Нет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания: 1
  • Количество нормально открытых контактов контроля запирания: 0
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей: 2
Детали
Сравнить сейчас
Защитные командные устройства
i150RP
  • Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов: 3
  • Количество нормально открытых контактов: 1
  • Детали типа подключения: Ввод кабеля, 3 x M20
  • Надежная цепь последовательного включения: Нет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
  • Максимальная длина троса: 75 m
Детали
Сравнить сейчас

Результаты 1 - 8 из 318

Преимущества

Задачи по обеспечению безопасности, которые решают защитные выключатели

Защитные выключатели незаменимы там, где требуется обеспечить безопасность людей и машин. Они применяются для контроля подвижной физической защиты, регистрации опасных перемещений и функции безопасного аварийного останова. Для разных задач по обеспечению безопасности требуются разные защитные выключатели: электромеханические и бесконтактные защитные выключатели, защитные запирающие устройства, а также защитные командные устройства.

Оптимальная защита от манипуляций благодаря технологии радиочастотной идентификации (RFID)

Для обеспечения безопасности людей стандарт EN ISO 14119 определяет меры по защите от манипуляций, которые зависят от типа и кодирования устройства блокировки. Чтобы избежать критических ситуаций, которые возникают при каждой попытке манипулирования защитными устройствами, встроенными в машины, используется технология радиочастотной идентификации (RFID). Сложные конструктивные меры на машинах при этом не требуются.
Очень высокая защита от манипуляций

С помощью соответствующего варианта защитного переключателя с технологией радиочастотной идентификации (RFID) достигаются разные степени сложности кодирования. При универсальном кодировании воспринимаются все актуаторы, при уникальном и постоянном кодировании воспринимается только ранее запрограммированный актуатор и, таким образом, достигается более высокая степень кодирования.

Рекомендуемая продукция STR1

Рекомендуемая продукция TR110 Lock

Рекомендуемая продукция MLP1

Защитные запирающие устройства и бесконтактные защитные выключатели с технологией радиочастотной идентификации (RFID)

Высокий уровень защиты от манипуляций достигается за счет уникального или постоянного кодирования защитного переключателя. Поэтому изготовители машин могут отказаться от дополнительных монтажных мероприятий. Вам не нужно тратиться на скрытый монтаж защитного переключателя, монтаж за пределами досягаемости оператора или дополнительное устройство блокировки для проверки достоверности, а это экономит расходы.

Рекомендуемая продукция STR1

Рекомендуемая продукция TR110 Lock

Бесконтактные защитные выключатели — интеллектуальные решения, износостойкие и неприхотливые в обслуживании

Бесконтактные защитные выключатели используются там, где точное управление защитными устройствами затруднено. Их длительный срок службы обеспечивается за счет износостойкой и неприхотливой в обслуживании конструкции. Кроме этого, они устойчивы к ударным нагрузкам и вибрации и обеспечивают высокую степень защиты от манипуляций. Ассортимент устройств включает в себя три вида: магнитные, индуктивные защитные выключатели и переключатели с радиочастотной идентификацией (RFID). Датчики с любым принципом действия выпускаются в кубической и цилиндрической конструкциях.

Задачи бесконтактных защитных выключателей

Контроль безопасного положения

Индуктивные защитные выключатели гарантируют простой и безопасный контроль положения и наблюдение за зоной. При этом они контролируют подвижные детали машины.

Эти защитные переключатели абсолютно не подвержены износу и работают без специальных актуаторов; их принцип действия заключается в том, что они должны обнаружить лишь металлический объект. Это может быть, к примеру, металлическая деталь машины, которую защитный переключатель обнаруживает как раз тогда, когда она находится в заранее определенном положении. Разнообразие вариантов позволяет осуществлять монтаж во все виды машин.

Рекомендуемая продукция IME2S

Безопасная защита доступа

В машинах и производственных линиях есть двери и крышки, которые необходимо защищать. Для оптимальной защиты доступа используются бесконтактные защитные выключатели, которые обеспечивают большой допуск на смещение двери. Магнитные защитные выключатели и переключатели с радиочастотной идентификацией (RFID) работают с минимальным износом и практически не требуют техобслуживания, а также обеспечивают высокую степень защиты от манипуляций.

Рекомендуемая продукция STR1

Защитные запирающие устройства предотвращают неконтролируемое вмешательство

Защитные выключатели с фиксатором блокируют защитные устройства и предотвращают доступ в зоны, закрываемые защитными устройствами. Защитные выключатели с фиксатором гарантируют, что люди не могут открыть защитные устройства до тех пор, пока сохраняются опасные условия, например, движение машин по инерции или выполнение автоматизированных процессов, которые нельзя прерывать.

Варианты защитных запирающих устройств

Электромагнитные запирающие устройства — это проверенное решение для тех случаев применения, в которых требуется высокая и надежная сила запирания и не предъявляются высокие требования к уровню эффективности защиты или к защите от манипуляций.

Рекомендуемая продукция i10 Lock

Магнитное защитное запирающее устройство является эффективным решением в тех случаях применения, где в дополнение к функции безопасности требуется обеспечить защиту процесса. Защитное запирающее устройство обеспечивает очень высокий уровень безопасности при контроле дверей и благодаря сильному магниту гарантирует, что защитная дверь остается закрытой, а производственный процесс идет бесперебойно.

Рекомендуемая продукция MLP1

Запирающие устройства с радиочастотной идентификацией (RFID) сочетают в себе высокую и надежную силу запирания с высокой безопасностью технологии радиочастотной идентификации (RFID), что означает уровень эффективности защиты «e» и максимальную защиту от манипуляций.

Рекомендуемая продукция TR110 Lock

Объединение защитных устройств в сеть посредством безопасного последовательного подключения

Для разных участков машины требуются разные защитные устройства. При этом все они преследуют одну и ту же цель: обеспечить безопасную остановку машины в случае опасности или неисправности. Вместе с растущей сложностью требования к интеграции датчиков безопасности в машину также возрастают. Большой проблемой является безопасное соединение всех датчиков безопасности друг с другом. Решение от SICK: безопасное последовательное подключение.

Варианты безопасного последовательного подключения

Жёсткое подключение датчиков

Если используется всего несколько датчиков и требования к ним невысоки (например, при редком включении), то датчики с беспотенциальными контактами можно объединить в последовательную цепь путем жесткого подключения — это просто экономически выгодно.

Рекомендуемая продукция RE1

Безопасное последовательное подключение в распределительном шкафу

Если вы хотите сэкономить на вводах с поддержкой безопасности на контроллере безопасности, подключив их последовательно, но не хотите отказываться от диагностики, то последовательное подключение защитных переключателей в распределительном шкафу станет для вас подходящим решением. Диагностические выходы могут подключаться по отдельности, полупроводниковые выходы могут оцениваться вместе.

Рекомендуемая продукция STR1

Простое последовательное подключение с помощью тройника

Последовательное подключение с помощью Т-образного коннектора — это решение для датчиков с полупроводниковыми выходами. Оно обеспечивает очень высокий уровень безопасности и простое подключение с помощью штепсельного соединения М12 и Т-образных штекеров.

Рекомендуемая продукция STR1

Гибкое последовательное подключение с Flexi Loop

Flexi Loop — это гибкое решение для создания каскада датчиков безопасности до 32 защитных переключателей, благодаря индивидуальному контролю до уровня эффективности защиты «е». Подробная диагностика позволяет быстро устранять неисправности. Подключение выполняется легко с помощью подключаемых изделий M12.

Рекомендуемая продукция Flexi Loop

Загрузки