Небольшой, элегантный корпус из нержавеющей стали экономит место, служит для оптимальной интеграции в конструкцию оборудования и обеспечивает высокую гибкость
Максимальное устойчивость к средами для обеспечения максимальной надёжности
Эффективная очистка для высокого качества процесса и производства с низким риском загрязнения
Эффективный процесс заказа и экономия средств за счёт сокращения хранения на складе и обслуживания запасных частей
Крепления с возможностью выравнивания для максимальной эксплуатационной готовности
Быстрая диагностика на месте с помощью светодиодных индикаторов состояния по всей высоте защитного поля
В фармацевтической промышленности чрезвычайно агрессивные средства для очистки и обеззараживания требуют продуктов с наивысшим уровнем устойчивости и прочности. Световая завеса безопасности из нержавеющей стали TWINOX4 была разработана специально для использования в фармацевтической промышленности. Его конструкция не имеет кромок или зазоров и, таким образом, особенно подходит для защиты машин с высокими требованиями к гигиене. Благодаря компактным размерам TWINOX4 оптимально подходит для гибкой установки в ограниченном пространстве. Изготовленный из нержавеющей стали надёжный и простой в очистке – вот убедительные характеристики.
Краткий обзор
Устойчивость к средами посредством корпуса из нержавеющей стали
Удобный для очистки дизайн с закруглёнными краями и без внутренних пазов
Концепция Twin: передатчик и приёмник в одном корпусе
Блокировка повторного запуска, контроль внешних устройств (EDM), кодирование луча
Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.
Безопасность в фармацевтической промышленности является ключевым фактором, как с точки зрения пациента, так и с точки зрения производителей лекарственных средств. Для предотвращения загрязнения продукта в процессе производства, существуют технологии автоматизации и безопасности, например, барьерные технологии для стерильных разливочных систем и изоляторов. Световая завеса безопасности TWINOX4 в корпусе из нержавеющей стали была разработана специально для использования в фармацевтической промышленности. Она защищает обслуживающий персонал при вмешательстве во опасные зоны машин, которые должны соответствовать высоким требованиям гигиены.
Пригодность к работе в чистых помещениях с повышенной производительностью и гибкостью
Корпус TWINOX4 может быть оптимально интегрирован в конструкции станков, экономит место, и уже на этапе планирования Вашего оборудования приводит к высокой степени гибкости.
Строгим требованиям к гигиене поверхностей и материалов TWINOX4 соответствует благодаря конструкции из нержавеющей стали с закруглёнными краями и без внутренних пазов.
Агрессивные моющие и дезинфицирующие средства, такие как перекись водорода, требуют устойчивых к воздействию среды материалов - критерий, которому соответствует корпус из нержавеющей стали TWINOX4: он был разработан специально для использования в зонах с высокими требованиями к гигиене.
Надёжный, простой в очистке и изготовленный из нержавеющей стали – вот убедительные характеристики.