Обзор
Самая компактная световая завеса с максимальным уровнем защиты
Уже более 10 лет компания SICK пишет историю успеха световой завесы безопасности в миниатюрном формате miniTwin, которая используется в опасных зонах для защиты пальцев и рук. Её оба Twin-Sticks, в которых излучатели и приёмники впервые установлены симметрично в одном компактном корпусе, были отмечены несколькими наградами. Один из Twin-Sticks устанавливается напротив другого с поворотом на 180 градусов. Так образуется надёжное защитное поле. Миниатюрная конструкция завесы miniTwin, возможность её каскадного подключения, а также разная высота защитного поля позволяют экономить производственное пространство и обеспечивать небольшие безопасные расстояния. При этом малышка прекрасно справляется: она безупречно работает даже при очень сильных ударах и вибрациях, а также при температуре до –20° Цельсия.
Краткий обзор
- Twin-Sticks: излучатель и приёмник в одном компактном корпусе
- Разная высота защитного поля, с шагом по 60 мм
- Диагностика путём визуализации защитного поля
- Ввод в эксплуатацию и выравнивание с помощью цветных светодиодов, настройка без программного обеспечения
- Возможно каскадное подключение
- Специализированные под конкретные задачи держатели