Световые завесы безопасности
deTec / deTec4 / Пара

Детали
C4P-SA12031A00
1220129
Детали
C4P-EA12031D00
1220156
Примечание: Комплект поставки передатчик и приёмник без системного разъёма. Системные разъёмы заказываются отдельно. Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
Copy shortlink
    • Характеристики
      Область примененияСтандартная промышленная среда
      Часть системыПара
      Разрешение30 mm
      Дальность сканирования30 m
      Высота защитного поля1.200 mm
      Оценка

      12 ms (незакодированный)

      20 ms (Code1 или Code 2)

      Без слепых зонДа
      СинхронизацияОптическая синхронизация
      Встроенное лазерное устройство для выравнивания
      Колпачок с встроенным световым индикатором
      Комплект поставки

      Передатчик

      Приемник

      Испытательный стержень с диаметром в соответствии с разрешением световой завесы безопасности

      Указание по технике безопасности

      Инструкция по монтажу

      Руководство по эксплуатации для скачивания

    • Параметры техники безопасности
      ТипТип 4 (IEC 61496-1)
      Класс надежности

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      КатегорияКатегория 4 (ISO 13849-1)
      Уровень производительностиPL e (ISO 13849-1)
      PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час)
      Одиночное устройство15,3 x 10-9
      Каскад с одним гостевым устройством30,5 x 10-9
      Каскад с двумя гостевыми устройствами45,6 x 10-9
      TM (заданная продолжительность работы)20 лет (ISO 13849-1)
      Безопасное состояние в случае возникновения ошибкиКак минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.).
    • Функции
      Защищённая работа
      Автоматическое определение ширины защитного поля
      Кодирование луча
      Блокировка повторного запуска
      Контроль внешних устройств (EDM)
      Каскадное подключение
      Интеллектуальная защита от обхода защитного устройства
      Уменьшенное разрешение
      Переменная ширина защитного поля при эксплуатации
      Распознавание человека и материала
      2-сигнальный мьютинг
    • Интерфейсы
      Системное подключениеВ зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
      Расширительное подключениеВ зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
      Тип конфигурацииDIP-переключатель на системном разъёме
      Элементы индикацииLEDs
      Индикатор статуса синхронизации верхнего и нижнего луча
      Световой сигнализатор
      Диагностический выход (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
      Полевая шина, промышленная шина
      Интеграция через контроллер безопасности Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Дополнительная информация о Flexi Soft приведена в каталоге продукции sens:Control — безопасные решения для систем управления или по адресу www.sick.de/FlexiSoft.
    • Электрические данные
      Класс защитыIII (IEC 61140)
      Напряжение питания UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Остаточная пульсация≤ 10 %
      Потребляемая мощность, типичная3,63 W (DC) / 1,68 W (DC)
      Предохранительные выходы (устройство переключения выходного сигнала OSSD)
      Тип выхода2 полупроводника с PNP-переходом, устойчивость к короткому замыканию, контроль перекрестного замыкания 1)
      Состояние «ВКЛЮЧЕНО», напряжение переключения HIGH24 В пост. тока (UV – 2,25 В пост. тока...UV)
      Состояние «выключено», напряжение переключения LOW≤ 2 V DC
      Допустимая токовая нагрузка на устройство переключения выходного сигнала≤ 500 mA
      Диагностический выход (ADO)
      Тип выходаВыход PNP, защита от коротких замыканий 1)
      Выходное напряжение HIGH (активно)≥ UV – 3 В
      Выходное напряжение LOW (неактивно)Высокоомный
      Выходной ток HIGH (активно)≤ 100 mA
      • 1) Действительно в отношении напряжения в диапазоне от –30 до +30 В.
    • Механические данные
      ГабаритыСм. размерный чертеж
      Материал корпусаПрессованный алюминиевый профиль
    • Данные окружающей среды
      Тип защиты

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Диапазон рабочих температур–30 °C ... +55 °C
      Температура хранения–30 °C ... +70 °C
      Влажность воздуха15 % ... 95 %, без образования конденсата
      Виброустойчивость5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Ударопрочность10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Прочие данные
      Длина волны850 nm
      Вид излученияБлижняя инфракрасная область спектра (NIR), невидимая
      Встроенное лазерное устройство для выравнивания
      Класс лазера1
      Длина волны650 nm
      Вид излученияВидимый красный свет
    • Классификации
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Технические чертежи

    C4P-SA12031A00, C4P-EA12031D00
    Габаритный чертеж
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance