Расширительное подключение
Колпачок с встроенным световым индикатором
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67
deTec4
Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
да
IP65, IP67