Обзор
Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне
Световая завеса безопасности C4000 Fusion Ex в герметически закрытом взрывозащищённом корпусе специально разработан и допущен к эксплуатации в соответствии с высокими требованиями безопасности во взрывоопасных зонах согласно ATEX, IECEx и NEC. Укомплектован кабелем и полностью собран в корпус, вся система также сертифицирована UL и представляет собой выдающееся, уникальное предложение на рынке.
Краткий обзор
- Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с ATEX, IECEx и NEC благодаря взрывозащищённому корпусу
- Защита доступа с функцией различения человека и материала – без мьютинга
- Защита опасных мест с дополнительным, стабильным гашением
- Поставляется для защитного поля высотой 600, 900 и 1200 мм