Обзор
Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере
Световая завеса безопасности C4000 Advanced ATEX II 3G/3D экономично и надежно защищает опасные зоны и места даже во взрывоопасной атмосфере. Такие функции, как блокировка повторного запуска и контроль внешних устройств, упрощают интеграцию в оборудование. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа. Проверенный временем 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику. Световая завеса C4000 Advanced ATEX II 3G/3D обеспечивает надежную защиту опасных мест во взрывоопасных зонах с высотой защитного поля до 1800 мм.
Краткий обзор
- Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (зоны 2/22)
- ATEX для газов: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-сегментный индикатор
- Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
- Кодирование луча для точного упорядочения системы
- Конфигурирование и диагностика через ПК