Эффективная автоматизация

Инновационная диагностика для обеспечения более коротких периодов простоя

Световая завеса безопасности deTec благодаря обширным опциям диагностики обеспечивает высокую доступность машин с защитой опасных зон. Дополнительно вы экономите время, необходимое для устранения ошибок: через IO-Link и интерфейс NFC можно эффективно считывать информацию о статусе световой завесы безопасности.

Выбор изделия

Надежно, умно и эффективно

Автоматизация с использованием умных защитных датчиков

Благодаря эффективной коммуникации умные датчики компании SICK позволяют реализовать стабильные процессы, а также гибкость и прозрачность. К тому же через IO-Link вы получаете полную информацию о состоянии своего оборудования, благодаря чему оптимизируется диагностика и повышается доступность оборудования. Что это означает для вас: повышение эффективности, большая гибкость и лучшее планирование техобслуживания оборудования.

Подробнее

Поток материала без помех

Продуктивность благодаря шумоподавлению

Материал должен подаваться к вашей установке или выводиться из нее, однако рабочие не имеют доступа? Надежное распознавание «человек-материал» обеспечивает необходимый для производства поток материал с одновременной защитой персонала.

Выбор изделия

Стойки для зеркал и приборные стойки

Умные принадлежности для защиты от доступа и защиты зон

Вот так можно работать быстро и экономично: можно просто и стабильно установить стойки для устройств компании SICK, привинтив их к полу. Многосторонняя защита может быть реализована с помощью менее активных световых завес безопасности и быстро устанавливаемых зеркальных колонн.

Выбор изделия
Эффективная автоматизация
Надежно, умно и эффективно
Поток материала без помех
Стойки для зеркал и приборные стойки

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Задачи по обеспечению безопасности
Функции
Область применения
Диагностика
Фильтровать по:

1 869 результатов:

Результаты 1 - 8 из 1869

Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.650 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.350 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.500 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.800 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.050 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.200 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 900 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас
Световые завесы безопасности
deTec
  • Вариант deTec: deTec4
  • Уровень безопасности: Тип 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Разрешение: 30 mm
  • Дальность сканирования: 30 m
  • Высота защитного поля: 1.950 mm
  • Вид подключения: В зависимости от системного разъёма (разъем M12, 5- или 8-контактный)
  • Расширительное подключение: В зависимости от системного разъёма (без разъёма расширения или с розеткой M12, 5-контактный)
  • Колпачок с встроенным световым индикатором: да
  • Тип защиты: IP65, IP67
Детали
Сравнить сейчас

Результаты 1 - 8 из 1869

Преимущества

Гибкая автоматизация

Световые завесы безопасности компании SICK предназначены для надежной защиты людей. Они особенно хорошо подходят для контроля опасных зон, доступов и опасных мест и благодаря разнообразным функциям повышают доступность машин — для неизменно высокого уровня защиты ваших рабочих без ущерба для продуктивности и эффективности.

Рекомендация по продукту deTec

Smart Box Detection С помощью Smart Box Detection можно надежно распознавать прямоугольные объекты. Для обеспечения безопасности рабочих защитное поле световой завесы deTec4 над проходящим объектом постоянно остается активным.
Интеллектуальная защита от обхода защитного устройства Интеллектуальная функция защиты от доступа сзади препятствует попаданию людей в опасную зону незамеченными. При этом случайно падающие объекты распознаются именно как случайные и не прерывают производственный процесс, что означает более высокую доступность вашей машины.

Высокая доступность благодаря интеллектуальной безопасности

Благодаря инновационной технологии и интеллектуальной концепции устройства световые завесы безопасности компании SICK позволяют повысить производительность. Расширенные функции обеспечивают длительную высокую доступность ваших машин и установок. При этом в центре внимания всегда одна цель — защита рабочих.
Безопасные функции

Световые завесы безопасности предлагают множество преимуществ для обеспечения производственной безопасности — начиная с простого ввода в эксплуатацию с помощью стандартизованной концепции подключения и быстрого монтажа благодаря унифицированному корпусному дизайну. Кроме того датчики обеспечивают надежную защиту пальцев и рук, а также отсутствие слепых зон.

Рекомендация по продукту deTec

Разнообразные возможности автоматизации

Благодаря переменной ширине защитного поля, пониженному разрешению и интеллектуальной функции защиты от доступа сзади световые завесы безопасности поддерживают автоматизированные процессы в промышленности. К тому же встроенные функции распознавания «человек-материал» и измерения высоты обеспечивают непрерывность процессов.

Рекомендация по продукту deTec

Умная обработка луча

Для предотвращения нежелательных отключений и обеспечения высокой доступности вашей машины или установки световые завесы безопасности компании SICK предлагают интеллектуальную обработку луча. Они распознают поддоны, скрытые области или полное изображение объекта.

Рекомендация по продукту C4000 Fusion

Рекомендация по продукту C4000 Advanced

Продуктивность благодаря продуманной функциональности

Световые завесы безопасности компании SICK обеспечивают надежный контроль доступов и опасных зон и облегчают производственный процесс. Они быстро монтируются, просто конфигурируются и позволяют реализовать постоянный контроль во время производства, а также бесперебойную коммуникацию внутри сети. Воспользуйтесь преимуществами автоматизации высокого уровня благодаря прозрачности процесса, высокой готовности оборудования благодаря профилактическому обслуживанию и удобному считыванию данных с помощью устройств удаленного обслуживания.
Экономия времени и денег

Выберите концепцию устройства, подходящую для вашего случая применения, и соответствующий этому объем функций. Световые завесы безопасности предлагают гибкие возможности подключения и продуманный корпусный дизайн, вплоть до миниатюрного формата.

Рекомендация по продукту miniTwin

Все прослеживается

Воспользуйтесь интуитивно понятным индикатором состояния и получите быстрый обзор. Элементы индикации окажут вам помощь, например, при конфигурировании и выравнивании. Дополнительно можно визуализировать состояние машины с помощью опциональных световых сигнализаторов.

Рекомендация по продукту deTec

Реализация мобильного техобслуживания

Эффективная коммуникация посредством IO-Link позволяет быстро интегрировать устройства в вашу сеть. Центральным элементом процесса устранения ошибок является простая и быстрая диагностика посредством IO-Link и NFC в реальном времени. С помощью бесплатного приложения App SICK Safety Assistant можно очень просто считывать конфигурационные и диагностические данные с экрана смартфона.

Приложение App SICK Safety Assistant

Если внешние факторы не оказывают никакого влияния

Пыль, грязь, воды, чистящие средства и взрывоопасная атмосфера — в своей области применения световые завесы безопасности должны выдерживать множество внешних воздействий. Благодаря типу защиты IP65, IP67, IP69K и прочным материалам корпуса они наилучшим образом оснащены для таких условий. К тому же они соответствуют высоким требованиям гигиенического стандарта в пищевой промышленности.
Полная непроницаемость

Световые завесы безопасности быстро чистятся и имеют большой срок службы. Степень защиты IP69K означает эффективную герметичность для защиты от проникновения внутрь корпуса датчика таких вредных воздействий как грязь, пыль и вода.

Рекомендация по продукту deTec

Возможность выдерживать взрыв

Для особых окружающих условий, таких как взрывоопасные области, требуется прочный и надежный корпус с защитой от взрыва согласно международным стандартам безопасности. Для таких условий компания SICK предлагает световые завесы безопасности, соответствующие требованиям категории оборудования ATEX 3GD и 2GD.

Рекомендация по продукту deTec

Убедительный дизайн

Варианты с корпусом из высококачественной стали благодаря прочности материала и простой очистке корпуса обеспечивают высокий уровень доступности машин и качество продукции в гигиенических областях.

Рекомендуемая продукция TWINOX4

Умная комбинация с зеркальными колоннами и стойками для устройств

Там, где световые завесы безопасности достигают своих пределов с точки зрения возможностей установки и защиты устройств, используются зеркальные колонны и стойки для устройств. Для всесторонней защиты в обрабатывающих центрах или шлюзовых затворах для выгрузки материалов с помощью всего одной пары датчиков идеальным решением являются стойки для устройств в сочетании с зеркальными колоннами для отклонения луча. Они объединяют в себе компактную и прочную конструкцию с очень высокой устойчивостью. Кроме того они универсальны и не требуют дополнительной проводки.

Рекомендация по стойкам для устройств с внешними пазами

Рекомендация по зеркальной колонне со сплошным зеркалом

Загрузки