- Главная
- Портфолио продуктов
- Безопасные системы камер
- Главная
- Портфолио продуктов
- Безопасные системы камер
Выберите Ваше решение
Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов
2 результатов:
Результаты 1 - 2 из 2
Отличная защита при максимальной компактности
- Тип 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Размер защитного поля от 0,4 x 0,4 до 1,5 x 1,5 м
- Разрешение 20, 24 и 30 мм
- Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
- Интуитивно понятное управление одной кнопкой
- Автоматическое выравнивание
- Синхронизация 2 систем
- Перезапуск/Reset, EDM интегрированы
Сравнить сейчас
Выбрать
Отличная защита при максимальной компактности
- Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Размер защитного поля от 0,4 x 0,4 до 1,5 x 1,5 м
- Разрешение 20, 24 и 30 мм
- Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
- Интуитивно понятное управление одной кнопкой
- Автоматическое выравнивание
- Синхронизация 2 систем
- Перезапуск/Reset, EDM интегрированы
Сравнить сейчас
Выбрать
Результаты 1 - 2 из 2