Контакт

Линейные датчики
Ax20

Построчное сканирование — линейные датчики Ax20

Преимущества

  • Надежное определение положения кромки или толщины
  • Благодаря небольшим размерам корпуса и многообразию параметров для настройки областей сканирования датчик можно быстро установить в оборудование в необходимом месте
  • При работе по принципу сканирования отражатель не требуется. Благодаря этому отпадает необходимость в дополнительной чистке. Обеспечивается надежность работы.
  • Очень хорошие производственные результаты благодаря высокой воспроизводимости 0,03 мм
  • Видимое световое пятно позволяет производить быструю и простую настройку датчика на объект. Благодаря большому диапазону измерений отпадает необходимость в трудоемкой точной настройке.
  • Не требуется настройка параметров, поэтому ввод в эксплуатацию чрезвычайно прост

Обзор

Построчное сканирование — линейные датчики Ax20

Линейный датчик работает по принципу сканирования. Он распознает самые тонкие оттенки серого в поле зрения. Одной из многочисленных задач этого датчика является, например, позиционирование бумажной ленты по кромке или по отношению к контрастной линии. Также можно осуществлять сканирование по ширине, диаметру или зазорам. Исключительно компактный и прочный металлический корпус позволяет применять датчики даже в при ограниченном пространстве для монтажа.

Краткий обзор
  • Линейный датчик в компактном корпусе
  • Гибкость настройки позволяет адаптировать датчик для различных применений
  • Распознавание положения кромок различных объектов
  • Определение диаметра, зазоров и ширины объекта
  • Очень высокая воспроизводимость 0,03 мм
  • Ширина сканирования: 30 мм
  • Хорошо видимое световое пятно, благодаря чему обеспечивается точная юстировка
  • Простая настройка, не требуется обучение датчика

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип действия

    Обнаружение кромок, режим сканирования и рефлекторный режим

    Обнаружение кромок, рефлекторный режим

    Определение диаметра, режим сканирования и рефлекторный режим

    Распознавание соединений, рефлекторный режим

    Контроль конца плёнки, нажимной, без отражателя

    Распознавание меток, режим сканирования и рефлекторный режим

    Дистанция обнаружения

    25 mm

    100 mm

    103 mm

    Длина измерения20 mm ... 43 mm
    Воспроизводимость

    0,03 mm 1)

    0,05 mm 1)

    0,02 mm 1)

    106 µm 2)

    MDO

    0,8 mm

    1,6 mm

    1 mm 3)

    2 mm 4)

    Аналоговый выход QA

    3 mA ... 20,5 mA

    4 mA ... 20 mA 5)

    • 1) Относительно области сканирования.
    • 2) При области сканирования 100 мм.
    • 3) Режим 2 & 3.
    • 4) Режим 1.
    • 5) Рабочая область.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх