Контакт

Линейные датчики
AS30

Больше гибкости и эффективная коммуникация

Преимущества

  • Повышенная надёжность и более стабильные процессы благодаря обучению контрастных кромок
  • TFT-дисплей для гибких возможностей настройки и простого ввода в эксплуатацию
  • Различные режимы работы обеспечивают правильную базовую настройку для соответствующего варианта использования
  • Высокая повторяемость до 30 мкм
  • Без необходимости в точном позиционировании датчика благодаря большому полю зрения до 50 мм
  • IO-Link и программное обеспечение SOPAS ET обеспечивают простую конфигурацию
  • Эффективная коммуникация и профилактическое техническое обслуживание благодаря функциональности интеллектуального датчика Smart Sensor

Обзор

Больше гибкости и эффективная коммуникация

Матричный датчик AS30 работает по принципу сканирования. Он распознает даже самые маленькие различия оттенков серого цвета в поле зрения. Позиционирование, например, бумажного полотна на основе кромки полотна или контрастной линии является одним из многочисленных вариантов использования. Также можно распознавать ширину, диаметры или зазоры. В режиме отражателя AS30 надёжно распознаёт даже прозрачные материалы.

Краткий обзор
  • Возможно обучение выбранных кромок
  • Полноцветный TFT-дисплей
  • Различные режимы работы для разных вариантов применения
  • Варианты Core и Prime для различных областей применения
  • Большой диапазон измерений до 50 мм
  • Расстояние срабатывания 25 мм или 100 мм
  • Повторяемость до 30 мкм

Преимущества

Большая надёжность процесса благодаря обучению по краям и областям

AS30 предоставляет возможность обучения положений кромок или диапазонов. Таким образом, датчик распознает ранее запрограммированный контрастный край и может игнорировать мешающие края в окружающей среде или на объекте обнаружения. Это приводит к повышению надёжности и стабильности процесса. Обучение области может использоваться для определения зон обнаружения, что упрощает позиционное регулирование.

Обучение по краям и областям возможно непосредственно через панель управления или через IO-Link.

Обучение кромок возможно легко и интуитивно с помощью TFT-дисплея или SOPAS ET. Желаемая кромка программируется с помощью нескольких щелчков
Обучение области определяет области переключения вокруг желаемого положения кромок. Опять же, всего несколько щелчков мыши достаточно для эффективного регулирования областью

С помощью AS30 Вы получите больше надёжности процесса и сэкономите время при вводе в эксплуатацию. Достаточно нескольких щелчков, для программирования датчика или определения областей переключения.

Высокая гибкость применения благодаря конфигурации датчиков и IO-Link

Посредством гибкой настройки матричного датчика через IO-Link, программного обеспечения для настройки SOPAS ET и интуитивно понятного полноцветного TFT-дисплея AS30 решает множество прикладных задач. Благодаря различным предустановленным режимам работы AS30 может использоваться, например, для управления кромками, позиционирования объекта или измерения ширины. Просто переключаясь с режима отражателя на режим сканирования, AS30 распознаёт непрозрачные и прозрачные объекты.
Гибкое использование: диапазон измерения может быть изменён в размере и адаптирован к условиям применения
Простота настройки: различные диапазоны положения, пороговые значения или ширины можно настраивать и контролировать в соответствии с различными критериями переключения
Интеллектуальный датчик: различные переключающие выходы, а также внешние входы могут быть логически связаны. Таким образом, датчик можно гибко настраивать для широкого спектра применений.

С AS30 Вы можете решать самые разнообразные задачи с помощью всего лишь одного устройства. Будь то измерение кромки или ширины, непрозрачные или прозрачные материалы: AS30 представляет собой правильное решение.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип действия(по умолчанию) распознавание кромок, распознавание положения
    Дистанция обнаружения25 mm
    Длина измерения≤ 30 mm
    Воспроизводимость0,03 mm 1)
    MDO0,2 mm
    Аналоговый выход QA4 mA ... 20 mA
    • 1) Относительно области сканирования.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх