Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Отражающая пленка

Отражающая лента 2 х 1,0 м
2046005
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейОтражающая пленка
      ОписаниеОтражающая лента, 1000 x 37 x 0,8 мм, размер защитного поля макс. 1,0 м x 1,0 м, самоклеящаяся, устойчивая к истиранию, 2 шт.
      Вид крепленияСамоклеящийся
      Отражающей поверхности37 mm x 0,8 mm x 1.000 mm
      Особенности0,4 m x 0,4 m ... 1,0 m x 1,0 m
      Комплект поставки2 шт.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827
Наверх