Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Отражающая пленка

REF-IRF-56
5314244
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейОтражающая пленка
      ОписаниеСамоклеящийся
      Вид крепленияСамоклеящийся
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +60 °C
      Отражающей поверхности50 mm x 60 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    REF-IRF-56
    Габаритный чертеж
Наверх