Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

Кнопка для вспомогательного средства лазерной юстировки, M12, 5-конт.
2082166
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейИнструменты программирования и конфигурирования
      ОписаниеКнопка M12, 5-контактная, обеспечивает подключение и отключение лазерного вспомогательного средства юстировки, встроенного в передатчик deTec4 Prime.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200591
      ECl@ss 10.019200591
      ECl@ss 11.019200591
      ETIM 5.0EC002584
      ETIM 6.0EC002584
      UNSPSC 16.090132151707
Наверх