Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражающие зеркала

PSK45
5306053
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражающие зеркала
      ОписаниеОтражающее зеркало для отражения на 90°, площадь зеркала 97 х 80 мм, не подходит для монтажа в стойку
      Материал зеркалаСтекло
      Комплект поставкиВкл. крепежный материал
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    PSK45
    Dimensional drawing
Наверх