Контакт

Индуктивные датчики приближения
SAM

Интеллектуальные индуктивные датчики для контроля скорости и ускорения

Преимущества

  • Обнаружение изменения частоты вращения, независимое от ее значения
  • Датчик обнаруживает изменение частоты вращения гораздо быстрее по сравнению с обычными устройствами контроля частоты вращения, представленными на рынке
  • Не требуется перенастройка при смене скорости
  • Точная и удобная настройка с помощью программного обеспечения
  • Легкий доступ к данным из ПЛК через IO-Link
  • Не требуется трудоемкое индивидуальное параметрирование задержки времени пуска
  • Надежный выходной сигнал благодаря регулируемым предельным значениям частоты вращения (гистерезис)
  • Не требуются дорогие счетные карты в ПЛК

Обзор

Интеллектуальные индуктивные датчики для контроля скорости и ускорения

Датчики SAM представляют собой интеллектуальные датчики для контроля скорости и ускорения с интерфейсом IO-Link. Датчики SAM могут быть использованы для мониторинга как скорости, так и ускорения и имеют специальные функции контроля. Датчики SAM выдают сигнал срабатывания в том случае, если скорость или ускорение вышло из установленного диапазона. Имея отличные характеристики срабатывания, диапазон контроля до 12 000 импульсов в минуту и интеллектуальную задержку по времени, датчики SAM задают новые стандарты и совершают революцию в сфере пусконаладочных работ и в различных областях применения.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M18 до M30
  • Расстояния срабатывания: до 10 мм вровень с плоскостью
  • Контроль импульсов и ускорения
  • Диапазон контроля: от 6 до 12 000 импульсов/мин и от 0,1 до 2 импульсов/с²
  • Сигнальный и импульсный выход
  • Интеллектуальное пусковое шунтирование
  • Плавное регулирование контроля частоты вращения, регулируется по двум предельным значениям
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 18 mm / Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn7 mm / 10 mm
    Материал корпусаЛатунь
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх