Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQY

Узкие прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Простой монтаж при нехватке свободного места
  • Надежное распознавание при монтажных и погрузочно-разгрузочных операциях, протекающих на высоких скоростях
  • Быстрая и легкая установка
  • Свобода выбора монтажного положения благодаря компактной конструкции

Обзор

Узкие прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Благодаря своим компактным размерам — 5 x 5 мм или 8 x 8 мм — и расстоянию срабатывания до 4 мм датчики IQY обеспечивают максимальную эффективность в условиях минимального пространства. Простая интеграция в узлы линейных перемещений или в узкие установочные поверхности — специализация этого семейства датчиков. Передовая технология SICK-ASIC, инновационный термоклей и читаемая со всех сторон индикация состояния позволяют предельно просто и эффективно решать задачи по устройству систем погрузки-разгрузки и автоматизации. С любым типом корпуса — металлическим или из материала VISTAL® — датчики семейства IQY легко справляются с задачами любого уровня сложности.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: 5 x 5 x 25 мм или 8 x 8 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 0,8 до 4 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67 или IP 68
  • Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Узкая конструкция с индикацией состояния на 270°

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Расстояние срабатывания Sn0,8 mm ... 4 mm
    Материал корпусаПластик / Металл
    Тип защитыIP67 / IP68 / IP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх