Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQV

Плоские прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Исключительно высокая прочность и долговечность
  • Подходит для установки в условиях нехватки места
  • Отсутствуют какие-либо ограничения по конструкции машин
  • Свобода выбора монтажного положения благодаря плоской конструкции
  • Надежный монтаж благодаря высокому моменту затяжки

Обзор

Плоские прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

В условиях нехватки места наилучшим выбором будут датчики семейства IQV. Благодаря малой монтажной высоте они легко устанавливаются в труднодоступных местах, обеспечивая тем самым большую свободу для конструктивного исполнения машин. Увеличенное расстояние срабатывания (до 7 мм) позволяет с легкостью обнаруживать даже самые нестандартные объекты. Специалисты-монтажники оценят эти плоские датчики за прочный металлический корпус и высокие моменты затяжки.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: 20 x 32 x 8 мм или 25 x 50 x 10 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 5 до 7 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
  • Металлический корпус, активная поверхность из пластмассы
  • Плоский корпус из прочного материала

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Расстояние срабатывания Sn7 mm / 5 mm
    Материал корпусаЦинк, литье под давлением / Алюминий
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх