Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQM

Прямоугольные миниатюрные датчики для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Простая установка в труднодоступных местах
  • Надежное распознавание при монтаже и погрузочно-разгрузочных операциях, протекающих на высоких скоростях
  • Высокая точность позиционирования и надежность срабатывания
  • Минимум ограничительных требований к конструкции оборудования благодаря малой конструктивной высоте датчика
  • Малый вес датчика допускает высокое ускорение в динамических погрузочно-разгрузочных процессах
  • Быстрый и надежный монтаж с помощью одного винта

Обзор

Прямоугольные миниатюрные датчики для применения в промышленных условиях

Датчики IQM в миниатюрных прямоугольных корпусах — незаменимые помощники в вопросах экономии пространства. Благодаря небольшой конструктивной высоте (от 4,7 мм) и полностью интегрированной электронике они устанавливают новые стандарты миниатюризации компонентов промышленного оборудования. Увеличенное расстояние срабатывания (до 3 мм) обеспечивает надежное определение положения объектов даже в самых сложных условиях. Для монтажа датчиков IQM нужен всего лишь один винт: надежно, быстро и компактно.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: 8 x 16 x 4 мм или 10 x 30 x 6 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 3 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Расширенный диапазон температур: от –20 °C до +70 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Плоская, компактная и легкая конструкция

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Расстояние срабатывания Sn1,5 mm / 3 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх