Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQL

Крупные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования
  • Уменьшение механических повреждений
  • Снижение расходов благодаря долгому сроку службы
  • Быстрая и простая установка

Обзор

Крупные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Благодаря регулируемому расстоянию срабатывания до 60 мм датчики семейства IQL обеспечивают высочайший уровень качества детекции. Благодаря выходу с возможностью программирования функции «НРК/НЗК» снижаются расходы по устройству новых или переоборудованию существующих систем. Благодаря направлению установки сверху и увеличенному расстоянию срабатывания датчики IQL наилучшим образом подходят для встраивания заподлицо с уровнем пола, что часто востребовано в автомобильной промышленности или в области складского и транспортировочного оборудования. Благодаря своим преимуществам датчики IQL будут оптимальным выбором и во многих других областях применения.

Краткий обзор
  • Размеры: 80 x 80 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 50 до 60 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток 3-/4-проводное или перем./пост. ток 2-проводное
  • Степень защиты: IP 65 или IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до +80 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Возможность программирования функции НЗК или НРК
  • Регулировка расстояния срабатывания с помощью потенциометра

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    80 mm x 105 mm x 40 mm

    80 mm x 92 mm x 40 mm

    Расстояние срабатывания Sn60 mm / 50 mm
    Материал корпусаПластик / Металл
    Тип защитыIP65 / IP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх