Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQG

Компактные прямоугольные исполнения для применения в тяжелых условиях окружающей среды

Преимущества

  • Простой монтаж всего за две секунды без дополнительного инструмента
  • Надежная и экономичная детекция
  • Благодаря четырем угловым светодиодам определить статус датчика можно из любого места независимо от монтажного положения
  • Легко адаптируется к разнообразным сферам применения
  • Длительный срок службы датчика, даже в жестких условиях окружающей среды с сильным влиянием атмосферных явлений
  • Стабильные процессы благодаря большим расстояниям срабатывания

Обзор

Компактные прямоугольные исполнения для применения в тяжелых условиях окружающей среды

Датчики IQG монтируются в считанные секунды и обеспечивают возможности гибкой адаптации и удобного контроля. Благодаря инновационной крепежной системе в виде замка с защелкой (Push Lock) монтаж или замена датчика занимает считанные секунды и не требует инструмента. Поворотная сенсорная головка датчика IQG предусматривает возможность адаптации в зависимости от задач и условий применения. Четыре угловых светодиода обеспечивают простой контроль состояния датчика, независимо от монтажного положения. Широкий температурный диапазон, высокая ударопрочность и виброустойчивость, хорошая электромагнитная совместимость позволяют успешно использовать датчики семейства IQG даже в самых сложных условиях эксплуатации с сильным влиянием атмосферных явлений.

Краткий обзор
  • Размеры: 40 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 20 до 40 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от –25 до 85 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Система монтажа «замок с защелкой»
  • Головка датчика, поворачивается в пяти направлениях

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Расстояние срабатывания Sn20 mm / 40 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP67, IP68, IP69K
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх