Контакт

Индуктивные датчики приближения
IQB

Компактные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Наилучшая механическая и электронная стабильность, выдающаяся долговечность
  • Высочайшая надежность рабочих процессов
  • Длительный срок службы благодаря технологии SICK-ASIC и корпусу VISTAL®
  • Высокая точность обнаружения и срабатывания обеспечивает высокую скорость погрузочно-разгрузочных и монтажных операций
  • Контактная интеграция в любую систему
  • Надежная защита от ударов и вибрации снижает расходы на техобслуживание
  • Возможность считывания состояния с любого места в помещении экономит время обслуживающего персонала
  • Надежный и быстрый монтаж без необходимости в дополнительной регулировке

Обзор

Компактные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях

Компактные исполнения с лучшими показателями в данном классе датчиков. Датчики IQB отличаются увеличенными расстояниями срабатывания (до 8 мм) и применением инновационной технологии SICK-ASIC. Надежная проверенная конструкция с индикацией состояния на 270° оптимально подходит для применения в жестких условиях эксплуатации. Благодаря необычайно прочному корпусу VISTAL®, заливке инновационным термоклеем и степени защиты IP 68 датчики семейства IQB являются идеальным решением для самых разных задач применения и обеспечивают высочайшую надежность технологических процессов.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: 10 x 16 x 28 мм или 12 x 26 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 8 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68
  • Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Компактная конструкция с индикацией состояния на 270°

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Габариты

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 8 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP68
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх