С вашего согласия веб-сайт использует собственные файлы cookie и сторонние файлы cookie для идентификации вас и отправки рекламных сообщений в соответствии с настройками навигации пользователя в Интернете. Без вашего согласия мы будем использовать только анонимные файлы cookie, например сеансовые файлы cookie. Если вы хотите узнать больше или отказаться от использования всех или некоторых файлов cookie, нажмите сюда.
Надёжные датчики для использования в мобильных машинах
Индуктивные датчики приближения IMS сочетают в себе проверенную надёжную механику SICK с передовой электроникой. С сертификатом соответствия E1 Федеральным управлением автомобильного транспорта датчики особенно хорошо подходят для использования в мобильных рабочих машинах. IMS имеют защиту от падения нагрузки, электромагнитную совместимость и широкий диапазон напряжений от 7,2 до 60 В постоянного тока. Версии с соединительными кабелями обеспечивают достаточное сцепление для мобильных штекеров благодаря маслостойкому материалу и поперечному сечению этих кабелей 0,5 мм². Диапазон температур окружающей среды простирается от –40 °C до + 100 °C и, таким образом, обеспечивает функциональность датчиков в любых погодных условиях.
Краткий обзор
Размеры резьбы: от М12 до М30
Большие расстояния срабатывания: от 4 до 20 мм
Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
Класс защиты: IP68, IP69K
Температура окружающей среды: от –40 °C до + 100 °C
Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
Защита от падения нагрузки и высокая электромагнитная совместимость 100 В/м
Сертификат соответствия E1
Преимущества
Максимальное время работы Вашей машины
Мобильные машины используются в любых погодных условиях. Удары и вибрации, а также дождь, снег, заморозки, грязь, остатки масла, холод или жара подвергают огромной нагрузке установленные в машинах датчики. К этому добавляются агрессивные процессы очистки машины. Индуктивные датчики приближения IMS справляются с этими задачами благодаря своей прочности и герметичности. Степени защиты IP68 и IP69K, высокая устойчивость к ударам и вибрации, а также широкие технические характеристики обеспечивают максимальное время работы машин.
Зима в Сибири: –40 °С. В то время, как другие замерзают, IMS работает безупречно
Зерновое поле летом: IMS не проявляет слабости даже при очень высоких температурах
Корпус IMS высокой плотности без проблем выдерживает регулярную очистку под высоким давлением
Готов к использованию в любую погоду
Стабильные и бесперебойные процессы: чем стабильнее и безотказнее процессы, тем выше пропускная способность
Индуктивные датчики приближения IMS доказывают высокую степень совместимости с электромагнитными помехами до 100 В/м и, таким образом, также легко выдерживают импульсы электрической системы автомобиля. Эта совместимость в сочетании с высокоточной технологией SICK ASIC обеспечивает оптимальную функциональность мобильных рабочих машин.
Высокая устойчивость к электромагнитным помехам
Высокоточные процессы, высокая пропускная способность
Комплексное портфолио с особыми, ориентированными на область применения вариантами
Индуктивные датчики приближения IMS от SICK покрывают большую часть соответствующих отраслевых вариантов применения. Даже с учётом особых пожеланий клиентов SICK предлагает индивидуальные сенсорные решения быстро и легко.
Внедрение типичных для отрасли, мобильных штекерных соединителей
Индивидуальные решения
Благодаря специальным вариантам датчики IMS покрывают большую часть соответствующих отраслевых вариантов применения.