Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMR

Датчики с коэффициентом понижения 1 для применения в сварке

Преимущества

  • Исключены ложные срабатывания, вызванные электромагнитными полями
  • Длительный срок службы, даже при сварке с жёсткими требованиями, благодаря специальному покрытию из политетрафторэтилена
  • Очень большое расстояние срабатывания на всех металлах, например, алюминий или нержавеющая сталь, уменьшает механические повреждения датчиков и, следовательно, отказы датчиков, повышает эксплуатационную готовность оборудования
  • Простое и надёжное обнаружение объектов из разных металлов
  • Надёжность даже в жёстких условиях окружающей среды благодаря расширенному температурному диапазону и степени защиты IP68
  • Цилиндрические конструкции с высокими частотами переключения для быстрых процессов автоматизации

Обзор

Датчики с коэффициентом понижения 1 для применения в сварке

Индуктивные датчики приближения IMR не позволят магнитным полям помех и брызгам при сварке, образующимся при сварке сопротивлением, вывести себя из равновесия. IMR сконструированы без ферритовых сердечников, поэтому устойчивы к магнитным полям и имеют очень высокую электромагнитную совместимость. Благодаря надёжному антипригарному покрытию из политетрафторэтилена датчики обеспечивают очень хорошую защиту от летящих искр и шлаковых отложений и гарантируют высокую степень эксплуатационной надёжности. Поскольку IMR работают по принципу коэффициента понижения 1, они распознают все металлы с неизменным расстоянием срабатывания. Очень большое расстояние срабатывания до 75 мм помогает снизить механические повреждения датчиков и, следовательно, отказы датчиков, а также повышает эксплуатационную готовность оборудования.

Краткий обзор
  • Конструкции: от M8 до M30, 40 x 40 мм и 80 x 80 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: до 75 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Класс защиты корпуса: IP68
  • Диапазон температур: от –30 °C до + 85 °C
  • Покрытие из политетрафторэтилена для метрических исполнений
  • Коэффициент понижения 1 на всех металлах

Преимущества

Коэффициент понижения 1 до всех металлов

Индуктивные датчики приближения IMR с коэффициентом понижения 1 обеспечивают постоянное расстояние срабатывания до всех цветных металлов, например таких, как алюминий или нержавеющая сталь. Благодаря сочетанию коэффициента понижения 1 с увеличенными расстояниями срабатывания IMR, датчики обнаруживают объекты на расстоянии, которое иногда в три раза превышает предписанное в стандарте.

Надёжное обнаружение всех металлов с максимально возможным расстоянием

То же самое расстояние срабатывания до всех металлов благодаря коэффициенту понижения 1
Благодаря тройному расстоянию срабатывания до 75 мм датчики IMR обнаруживают любой объект с безопасного расстояния

Датчики приближения IMR с коэффициентом понижения 1 распознают цветные металлы на максимально возможном расстоянии и, следовательно, увеличивают эксплуатационную готовность Вашего оборудования

Очень высокая устойчивость к магнитному и сварочному полю

Благодаря отказу от ферритовых сердечников датчики приближения IMR устойчивы к сильным магнитным полям, таким как те, которые возникают при сварке сопротивлением. Использование новейшей технологии ASIC также вносит свой вклад в превосходные свойства ЭМС датчиков. Это делает их первым выбором для использования не только в автомобильной промышленности. Прочное антипригарное покрытие металлических гильз из политетрафторэтилена и использование износостойкого дюропласта надёжно предотвращают прилипание сварочных брызг. Таким образом, бесконтактные датчики IMR оптимально рассчитаны на длительный срок службы в областях с применением сварки с высокими требованиями.

Наилучший выбор для областей применения сварки

Электрическая и механическая устойчивость к сварочному полю для длительного срока службы
Благодаря диапазону температур от –30 °C до 85 °C и классу защиты IP68 идеально подходит для любого применения

Датчики приближения IMR идеально подходят для сложных вариантов применения в области применения сварки

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой / прямоугольный
    Размер резьбы

    M8

    M12

    M18

    M30

    Габариты

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    Диаметр8 mm ... 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 75 mm
    Материал корпусаПокрытие PTFE / Пластик
    Тип защитыIP68
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх