Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMN

Датчики NAMUR для взрывоопасной зоны

Преимущества

  • Взрывозащита на высочайшем уровне
  • Категория 1G и 2G для зон 0 и 1
  • Выход согласно DIN EN 60947-5-6

Обзор

Датчики NAMUR для взрывоопасной зоны

Надежное обнаружение в зоне ATEX. С этой задачей отлично справляются датчики IMN, отличающиеся высоким качеством и надежностью. Датчики NAMUR компании SICK идеально подходят для применения во взрывоопасных зонах категорий 1G и 2G.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Расстояние срабатывания: от 1 до 15 мм
  • NAMUR согласно DIN EN 60947-5-6
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –20 до +70 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Категория устройств по ATEX 1G и 2G
  • Подходит для работы во взрывоопасной атмосфере

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn1 mm ... 15 mm
    Материал корпусаЛатунь
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх