Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMI

Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями

Преимущества

  • Очень длительный срок службы благодаря закрытому корпусу из нержавеющей стали, стойкости к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам
  • Большие расстояния срабатывания и IO-Link для стабильных процессов и высокой эксплуатационной готовности оборудования
  • Быстрая и простая установка благодаря визуальному вспомогательному настроечному устройству и самостопорящимся гайкам
  • Гибкое и оптимизированное по стоимости внедрение прикладных решений благодаря широкому ассортименту продуктов
  • Простая реализация специальных вариантов по спецификации заказчика

Обзор

Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями

По сравнению с обычными датчиками приближения, активная площадь которых состоит из пластика, индуктивные датчики приближения IMI имеют закрытый корпус, выполненный полностью из нержавеющей стали. Эта особенность делает IMI идеальными для использования в сложных условиях с механическим и химическим воздействием, таких как удары, быстрые изменения температуры, ежедневная чистка с применением агрессивных сред, воздействие смазочно-охлаждающих жидкостей. Кроме того, IMI обеспечивает большие расстояния срабатывания и коммуникацию IO-Link. Это обеспечивает стабильность процесса и высокую эксплуатационную готовность оборудования, а также гибкое и оптимизированное по стоимости внедрение прикладных решений.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Большие расстояния срабатывания: от 2 до 40 мм
  • Класс защиты: IP68, IP69K
  • Диапазон температур: от –25 °C до +85 °C
  • На выбор, прочный или пригодный для использования в пищевой промышленности корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали
  • IO-Link и средство визуальной настройки
  • Стойкость к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам

Преимущества

Очень длительный срок службы

Корпуса с активными площадями индуктивных датчиков приближения IMI изготовлены полностью из высокопрочной нержавеющей стали, а датчики имеют класс защиты IP68 или IP69K. Стабильные, герметичные датчики представляют собой очень надёжное решение для очень требовательных вариантов использования. Это сокращает время простоя и обеспечивает очень долгий срок службы.
закрытый корпус из нержавеющей стали
возможна чистка щётками
устойчив к механическим нагрузкам, например, ударам

Надёжное решение для очень требовательных вариантов использования благодаря закрытому корпусу

Большие расстояния срабатывания и IO-Link для стабильных процессов и высокой эксплуатационной готовности оборудования

Чем больше расстояние срабатывания, тем больше функциональные резервы. Функциональные резервы, в свою очередь, означают стабильные процессы и высокую эксплуатационную готовность оборудования. IMI обеспечивает в два-три раза большее расстоянием срабатывания по сравнению с нормативными требованиями. Эти расстояния срабатывания обеспечивают максимальную производительность Ваших процессов. Кроме того, IMI оснащён IO-Link. Датчик определяет реальные условия работы и автоматически предоставляет данные в систему управления процессами. Это означает прозрачность до самого нижнего полевого уровня, чтобы Ваше оборудование не простаивало.
прозрачность до самого нижнего полевого уровня
индуктивные датчики приближения IMI с тройным расстоянием срабатывания до 40 мм обеспечивают большой функциональный резерв

Стабильные процессы и высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря большим расстояниям срабатывания и IO-Link

Быстрая и простая установка

IMI устанавливается очень быстро и просто, экономя Ваше драгоценное время. Прилагаемые самоконтрящиеся гайки облегчают монтаж и обеспечивают постоянное крепление датчиков. IMI оснащён так называемым визуальным вспомогательным настроечным устройством: изменение состояния светодиода с мигающего на постоянно светящийся светодиод сигнализирует о достижении надёжного расстояния срабатывания. В результате обеспечивается обнаружение целевого объекта по всему диапазону температур. Чёткое и систематизированное обозначение типа нанесено на датчик с расчётом на длительный срок службы и хорошо считывается.
визуальное вспомогательное настроечное устройство: светодиод сигнализирует о достижении надёжного расстояния срабатывания
самоконтрящиеся гайки из нержавеющей стали включены в комплекте поставки
лазерная маркировка с расчётом на длительный срок службы и хорошо считывается

Благодаря визуальному вспомогательному настроечному устройству и самоконтрящимся гайкам датчики IMI устанавливаются быстро и легко.

Гибкие и оптимизированные по стоимости прикладные решения

Цельнометаллические датчики особенно хорошо подходят для использования в металлообрабатывающих станках, в фармацевтической, пищевой промышленности и при производстве напитков. IMI предлагает различные исполнения из нержавеющей стали: прочный корпус из нержавеющей стали V2A для использования в металлообрабатывающих станках и безопасный для пищевых продуктов корпус из нержавеющей стали V4A для областей с повышенными гигиеническими требованиями и зонах с повышенной влажностью. Полный ассортимент этих цельнометаллических датчиков позволяет гибко и экономично решать задачи. Не нашли подходящий датчик для Вашего случая применения? Мы рады выполнить Ваши конкретные пожелания – точно в соответствии с Вашими требованиями.

Оптимизированные в каждой детали для применения в металлообрабатывающих станках, в фармацевтике, пищевой промышленности и при производстве напитков.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 40 mm
    Материал корпусаНержавеющая сталь
    Тип защитыIP68, IP69K
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства
Наверх