Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMF

Экономичное стандартное изделие для применения в пищевой промышленности

Преимущества

  • Надежность процессов благодаря увеличенному высокоточному расстоянию срабатывания с применением технологии SICK ASIC
  • Уменьшение количества отказов оборудования благодаря увеличению срока службы, в том числе при частых циклах чистки
  • Быстрая и простая установка благодаря визуальной сигнализации при настройке
  • Высокая степень гибкости и возможность обмена данными через IO-Link
  • Простота реализации требований заказчика благодаря модульной концепции

Обзор

Экономичное стандартное изделие для применения в пищевой промышленности

Индуктивный датчик приближения IMF — это новый стандарт надежности в пищевой промышленности. Датчик IMF обеспечивает высокую надежность технологических процессов благодаря увеличенному расстоянию срабатывания и высокой точности измерения за счет использования технологии ASIC компании SICK. Широкой диапазон рабочих характеристик позволяет использовать датчик IMF в любых сферах пищевой промышленности, что помогает оптимизировать выбор изделий и затраты на их хранение. Визуальная сигнализация при настройке экономит время при вводе в эксплуатацию и снижает вероятность ошибок. Расширить возможности и функции датчика в автоматических процессах помогает коммуникация через IO-Link. Благодаря широкому ассортименту стандартной продукции можно быстро и просто подготовить устройства со специальными возможностями.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
  • Безопасный для пищевых продуктов корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
  • Стойкость к моющим средствам, сертификат Ecolab

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 20 mm
    Материал корпусаНержавеющая сталь V4A
    Тип защитыIP68, IP69K
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх