Контакт

Индуктивные датчики приближения
IME

Экономический стандарт для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря прочной конструкции
  • Высокая рентабельность благодаря снижению капитальных затрат
  • Богатый выбор из широкого ассортимента стандартных изделий
  • Высокая точность позиционирования благодаря надежности срабатывания

Обзор

Экономический стандарт для применения в промышленных условиях

Точность, высокая эксплуатационная готовность и долговечность — это основные требования, предъявляемые к индуктивным датчикам. Индуктивные датчики серии IME представляют собой исключительно компактные высокотехнологичные устройства. Встроенная специализированная интегральная микросхема позволяет осуществить контроль по окончании процесса производства с помощью цифровых технологий. Сохранение значений в микросхеме ASIC обеспечивает высочайшую точность точки срабатывания и высокую стабильность повторяемости значений — для всех обрабатываемых партий продукции без исключения. В корпус датчика залит инновационный термоклей, надежно защищающий устройство от ударов и вибрации. Эта особенность обеспечивает высокую точность позиционирования датчика в машине и его надежную работу.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 38 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn1 mm ... 38 mm
    Материал корпусаЛатунь / Нержавеющая сталь V2A
    Тип защиты

    IP67

    IP65

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх