Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMC

Четырёхкратное переключение с индуктивным интеллектом

Преимущества

  • Расширенные возможности диагностики обеспечивают стабильные процессы
  • Программируемые пороги переключения и окна упрощают профилактическое техобслуживание и сокращают время простоя оборудования
  • Обучение точки переключения делает возможным точное позиционирование объекта без длительной настройки
  • Снижение затрат за счёт меньшего числа требуемых датчиков или вариантов датчиков
  • Стабильные сигналы благодаря интегрированной функции подавления дребезга контактов
  • Снижение затрат на проектирование и кабельную разводку благодаря простому выполнению сложных задач непосредственно в процессе
  • Перспективность благодаря коммуникации IO-Link 1.1

Обзор

Четырёхкратное переключение с индуктивным интеллектом

Индуктивные, интеллектуальные, а благодаря IO-Link 1.1 ещё и передающие данные датчики приближения IMC предоставляют много новых возможностей для решения, упрощения и более надёжной организации задач – и это в любой отрасли промышленности. Возможно настроить до четырёх отдельных точек переключения или окон, включая гистерезис. Оснащённый двумя свободно программируемыми конечными ступенями переключения один IMC может заменить несколько обычных устройств. Настраиваемые задержки при выключении и выключении помогают надёжно подавить нежелательные импульсы переключения в неблагоприятных условиях. Дополнительные бортовые функции, такие как логические модули, устройство измерения температуры, счётчики или измерение времени просто решают сложные задачи непосредственно в датчике.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: от M8 до M30; IQ10 и IQ12
  • Четыре программируемые точки переключения или окна при Sn до 20 мм
  • Произвольно программируемая функция выхода
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от –40 °C до +75 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали или корпус VISTAL
  • Функция логики, счётчика, измерения времени или контроля температуры
  • IO-Link 1.1

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой / прямоугольный
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Габариты

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 20 mm
    Материал корпусаНержавеющая сталь V2A / Пластик
    Тип защитыIP68 / IP69K / IP68
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх