Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMB

Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды

Преимущества

  • Простой выбор изделий благодаря уменьшению количества необходимых вариантов датчиков — один датчик подходит для многих случаев применения
  • Надежность процессов благодаря увеличенному высокоточному расстоянию срабатывания с применением новейшей технологии SICK-ASIC
  • Снижение простоев оборудования благодаря увеличению срока службы датчиков, даже в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Быстрая и простая установка благодаря визуальной сигнализации при настройке и самостопорящимся гайкам
  • Высокая степень гибкости и возможность обмена данными через IO-Link
  • Простота реализации требований заказчика за счет изделий из стандартного ассортимента продукции

Обзор

Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды

Индуктивный датчик приближения IMB отличается надежностью применения в тяжелых условиях окружающей среды: при применении вне помещений или в контакте со смазочно-охлаждающими жидкостями. Имея повышенные, высокоточные расстояния срабатывания благодаря технологии SICK-ASIC, датчик IMB обеспечивает высокую надежность технологических процессов. Благодаря широкому диапазону рабочих характеристик датчик IMB можно применять также и там, где раньше требовались только специальные устройства: преимущество при выборе продукции и складском хранении. Визуальная сигнализация при настройке и самостопорящиеся гайки экономят время при вводе в эксплуатацию и снижают вероятность ошибок. Расширить возможности и функции датчика в автоматических процессах помогает коммуникация через IO-Link. Благодаря широкому ассортименту стандартной продукции можно быстро и просто подготовить устройства со специальными возможностями.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
  • Устойчивость к действию масел и смазочно-охлаждающих жидкостей, пригодность для установки вне помещений

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 20 mm
    Материал корпусаНержавеющая сталь
    Тип защитыIP68, IP69K
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх