Контакт

Индуктивные датчики приближения
IMA

Аналоговые датчики с увеличенной втрое зоной действия для применения в промышленных условиях

Преимущества

  • Высокая точность позиционирования
  • Для контроля больших перемещений не требуется каких-либо дополнительных механических узлов и деталей
  • Занимают меньше места, чем обычные датчики, при том же расстоянии срабатывания
  • Уменьшение складских расходов из-за снижения количества типов и благодаря встроенному интерфейсу тока и напряжения
  • Большая зона действия

Обзор

Аналоговые датчики с увеличенной втрое зоной действия для применения в промышленных условиях

Индуктивные аналоговые датчики IMA передают токовый или потенциальный сигнал, пропорциональный расстоянию от датчика до металлической цели. Данное решение наилучшим образом подходит для организации контроля на маршрутах передвижения, позициях, а также для различения форм и вариантов материалов. Датчики отличаются исключительной дальностью действия (до 40 мм), высокой точностью и отсутствием слепых зон.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенная зона действия: от 0 до 40 мм
  • Аналоговый выходной сигнал 0–10 В и 4–20 мА
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Высокая разрешающая способность и стабильность повторяемости
  • Контроль расстояний и непрерывное определение положения

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn4 mm ... 40 mm
    Материал корпусаМеталл
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх