Контакт

Индуктивные датчики приближения
IM AC

Экономичные стандартные датчики для применения в промышленных условиях.

Преимущества

  • Широкий диапазон напряжений питания
  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря прочной конструкции
  • Уменьшение количества отказов оборудования благодаря увеличению срока службы датчика
  • Высокая точность позиционирования благодаря надежности срабатывания
  • Высокая рентабельность благодаря снижению капитальных затрат

Обзор

Экономичные стандартные датчики для применения в промышленных условиях.

Точность, высокая эксплуатационная готовность и долговечность — это основные требования, предъявляемые к индуктивным датчикам. Индуктивные датчики серии IME представляют собой исключительно компактные высокотехнологичные устройства. Встроенная специализированная интегральная микросхема ASIC позволяет осуществить контроль по окончании процесса производства с помощью цифровых технологий. Сохранение значений в микросхеме ASIC обеспечивает высочайшую точность обнаружения и надежную работу датчика в оборудовании — для любого количества производственных циклов. В корпус датчика залит термоклей, надежно защищающий устройство от ударов и вибрации. Эта особенность обеспечивает высокую точность позиционирования датчика в машине и его надежную работу.

Краткий обзор
  • Типоразмеры от M12 до M30
  • Расстояние срабатывания: от 2 до 15 мм
  • Электрическое исполнение: перем. ток, 2-проводное, перем. ток/пост. ток 2-проводное
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: от –25 °C до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    ДиаметрØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm ... 15 mm
    Материал корпусаЛатунь
    Тип защитыIP67
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх