Контакт

Индуктивные датчики приближения
IDF

Простое и надежное обнаружение сдвоенного листа пленки

Преимущества

  • Распознавание производится непосредственно в момент снятия пленки захватом, что ускоряет технологический процесс
  • Улучшает качество процессов благодаря мгновенному распознаванию сдвоенных листов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря функции обучения Teach-in через кабель или IO-Link
  • Быстрая смена формата благодаря функции обучения Teach-in через кабель или IO-Link
  • Компактные размеры обеспечивают большую свободу в конструкции оборудования
  • Благодаря возможности диагностики через IO-Link датчики IDF распознают даже сдвоенные листы, которые раньше плохо поддавались распознаванию. Тем самым повышается скорость технологических процессов.

Обзор

Простое и надежное обнаружение сдвоенного листа пленки

Обнаружение сдвоенного листа при укладке слоев пленки, например, при производстве батарей — сложная задача. Новые датчики обнаружения двойного листа пленки IDF надежно распознают снятие вакуумным захватом одного или нескольких листов пленки и обеспечивают немедленную выбраковку нежелательных сдвоенных листов. Благодаря компактному размеру датчик встраивается непосредственно в захват. Кроме того, датчик IDF, в отличие от других решений, не требует наличия приемника. Благодаря этому он распознает листы пленки уже в момент их снятия захватом, то есть только с одной стороны листа. Это ускоряет технологический процесс.

Обучение датчика различным типам пленки происходит мгновенно — с помощью Teach-in через кабель или IO-Link.

Краткий обзор
  • Типоразмеры: M8 и M12
  • Обнаружение сдвоенных листов металлизированной пленки
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
  • Класс защиты корпуса: IP68
  • Распознавание независимо от положения захвата
  • Удаленное обучение через кабель или IO-Link

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    ДиаметрØ 8 mm / Ø 12 mm
    Расстояние срабатывания Sn2 mm / 4 mm
    Материал корпусаНержавеющая сталь
    Тип защитыIP68, IP69K
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх