Обзор
Гибкое и интеллектуальное подключение датчиков
Выступая в качестве пограничного шлюза, программируемое устройство Sensor Integration Machine SIM200 позволяет осуществлять подключение с уровня датчиков к уровню данных и доступ с уровня данных к уровню датчиков. На границе сигналы IO-Link, цифровые входные и выходные сигналы регистрируются несколькими датчиками, комбинируются и преобразуются в ценную информацию, например, для контроля качества или анализа процесса. Передача данных датчиков на уровень данных осуществляется через Ethernet. Являясь частью экосистемы SICK AppSpace, SIM200 может программироваться с помощью SICK AppStudio.
Краткий обзор
- Программируемое устройство Sensor Integration Machine
- 4 настраиваемых главных порта IO-Link для подключения датчиков IO-Link и датчиков с цифровыми коммутационными сигналами
- Два порта Ethernet с общим IP-адресом
- Решение сложных задач с помощью SICK Interface & Algorithm API
- Степень защиты IP67