Sensor Integration Machine
SIM10xx

Компактные. Гибкие. Интеллектуальные.

Преимущества

  • Удобная разработка индивидуальных приложений для обработки данных с помощью «Графического моделирования приложений / Graphical Application Modeling» в SICK AppSpace
  • Обработка данных датчиков и камеры, а также функциональность шлюза IoT в одном устройстве
  • Настраиваемый брандмауэр для высокой безопасности данных
  • Комплексное решение: полная аппаратная система для быстрого запуска проекта без трудоёмкого поиска драйверов для ПО, компонентов и кабелей
  • Разнообразные возможности обработки изображений / сканирования для всех промышленных областей применения
  • Гибкая и компактная концепция корпуса для установки непосредственно на оборудовании или в распределительном шкафу

Обзор

Компактные. Гибкие. Интеллектуальные.

Как часть экосистемы SICK AppSpace, программируемые Sensor Integration Machines SIM10xx предлагают многократный сбор и объединение данных датчиков, предоставляя пространство для новых прикладных решений. Полученные данные становятся ценной информацией, например, для контроля качества или анализа процессов, обрабатываются и визуализируются. Кроме того, функциональность шлюза IoT обеспечивает соединение через Интернет от периферии до облака в контексте Индустрии 4.0. SIM10xx имеют мощный процессор и интерфейсы Ethernet для камер и датчиков LiDAR. С помощью технологии IO-Link возможна интеграция дополнительных датчиков, например, для измерения расстояния и высоты.

Краткий обзор
  • Интерфейсы для облака и для камер, освещения, LiDAR-сканеров, (IO-Link) датчиков и энкодеров
  • До 4 портов Ethernet
  • SICK Interface & Algorithm API для обработки данных изображений и датчиков
  • Степень защиты IP65 или IP20 (в зависимости от типа)
  • Конструкция без вентилятора
  • Гибкость применения, например, с контроллером безопасности Flexi Soft

Применение

Загрузки