Обзор
Компактность, простота, продуманность
Новый датчик компании SICK из серии CSM отличается улучшенными характеристиками работы с блестящими поверхностями, оснащен функцией IO-Link и имеет миниатюрный корпус. CSM идеально подходит для случаев, когда необходимо точно распознать цветовые характеристики, а место для установки датчика очень ограничено. Датчик распознает и контролирует объект по его цвету. Обучение датчика CSM выполняется очень просто, а IO-Link позволяет производить интеллектуальную диагностику, визуализацию и упрощает смену формата. Благодаря частоте переключения до 1,7 кГц датчик CSM пригоден также для применения на высокоскоростных машинах и в скоростных технологических процессах.
Краткий обзор
- Датчик цвета в новом миниатюрном корпусе
- Статический метод обучения через ключ или панель управления
- IO-Link позволяет настраивать до 8 цветов
- Частота переключения: 1,7 кГц
- Дистанция обнаружения: 12,5 мм
- Совместимость с датчиками цвета предыдущих серий за счет использования кабеля с разъемом M12