Обзор
Точное распознавание и сортировка по цветам
Если цвет является решающим критерием для точного распознавания, контроля и сортировки, наиболее подходящим решением станет датчик цвета CS8. Благодаря двум областям сканирования: 12,5 мм с точным световым пятном и 60 мм с увеличенным световым пятном можно решать различные задачи. Датчик серии CS8 может точно различать до четырех цветов. Датчик CS8-1 позволяет сохранить один цвет. Если необходимо работать с несколькими цветами, можно использовать CS8-4 с четырьмя каналами. Кроме этого, значительно улучшено цветовое разрешение CS8, что позволяет различать похожие цвета. Шкальный индикатор полезен при настройке датчика, а во время работы является индикатором качестве цвета и надежности обнаружения.
Краткий обзор
- Можно сохранить один (CS8-1) или четыре (CS8-4) цвета
- Дистанция обнаружения: 12,5 или 60 мм
- Малое время отклика до 85 мкс
- Высокое цветовое разрешение
- Индикация точности определения цвета на шкальном индикаторе
- Малое световое пятно, высокое разрешение
- Металлический корпус с двумя источниками света (взаимозаменяемые)