Емкостные датчики приближения
CMB

Устойчивые к внешним воздействиям и умные емкостные датчики

Преимущества

  • Экономичные датчики для классических и более сложных областей применения
  • Сокращение времени простоев благодаря высокой ударопрочности и виброустойчивости, а также многочисленным возможностям диагностики
  • Стабильность процессов за счет высокой электромагнитной совместимости и точной настройки точек срабатывания
  • Быстрая установка благодаря визуальному индикатору подстройки и универсальной системе крепления
  • Оптимизация складского запаса благодаря разнообразным возможностям применения и различным опциям настройки через IO-Link
  • Интеллектуальные датчики Smart Sensor делают машинные процессы более быстрыми, эффективными и прозрачными, обеспечивают возможность профилактического технического обслуживания, а также могут применяться в «Индустрии 4.0»

Обзор

Устойчивые к внешним воздействиям и умные емкостные датчики

Емкостные датчики приближения CMB обнаруживают объекты и определяют уровни, независимо от цвета, коэффициента отражения и блеска поверхности. При этом они детектируют порошкообразные, гранулированные, жидкие и твердые материалы — даже сквозь неметаллические стенки, например, из пластмассы или стекла. Известные своей устойчивостью к внешним воздействиям датчики отличаются экономичностью и обладают очень высокой электромагнитной совместимостью (ЭМС), за счет чего снижается вероятность ложных срабатываний и уменьшается время простоев. Интерфейс IO-Link позволяет выполнять различную параметризацию и считывать детализированные данные. Благодаря этому датчики CMB пригодны в том числе для работы в сложных сферах применения и позволяют осуществлять профилактическое техническое обслуживание.

Краткий обзор
  • Цилиндрический корпус в конструктивных исполнениях M18 и M30
  • Расстояние срабатывания до 25 мм
  • Степень защиты: IP67, IP68, IP69K
  • Температура: от −30 °C до +85 °C
  • Визуальный индикатор подстройки
  • Эксплуатационная готовность Smart Sensor: обнаружение с расширенными возможностями, IO-Link, диагностика, интеллектуальные задачи Smart Tasks
  • Настройка точки срабатывания через потенциометр, кабель или IO-Link
  • Сертификат Ecolab

Преимущества

Устойчивые к внешним воздействиям, экономичные датчики, пригодные в том числе для сложных сфер применения

Емкостные датчики приближения CMB обнаруживают объекты и определяют уровни, независимо от цвета, коэффициента отражения и блеска поверхности. При этом они детектируют порошкообразные, гранулированные, жидкие и твердые материалы — даже сквозь неметаллические стенки, например, из пластмассы или стекла. С одной стороны, проверенная временем, невосприимчивая к помехам сенсорная техника поддерживает эксплуатационную готовность оборудования, с другой стороны, датчики являются настолько гибкими и предоставляют настолько большой объем данных измерений, что подходят в том числе и для сложных сфер применения.
Порошкообразные, гранулированные, жидкие или твердые: все материалы надежно детектируются.
Датчики приближения CMB обнаруживают объекты независимо от коэффициента отражения и блеска поверхности.
Благодаря IO-Link, удобству возможностей настройки и функциональности Smart Sensor датчики CMB пригодны для работы даже в сложных сферах применения.

Невосприимчивые к помехам и подходящие для многочисленных видов применения: емкостные датчики приближения CMB предлагают большой выбор опций использования благодаря интерфейсу IO-Link.

Технология Smart Sensor

Благодаря IO-Link конфигурацию и ввод в эксплуатацию емкостных датчиков приближения CMB можно осуществлять еще быстрее. Расширенные возможности диагностики повышают эксплуатационную готовность оборудования, а благодаря интерфейсу IO-Link и функциональности Smart Sensor эти экономичные датчики надежно справляются с самыми сложными задачами.
Больше вариантов применения, больше данных, больше диагностики: датчики CMB надежно распознают самые разные материалы.
Устойчивые к внешним воздействиям, надежные и простые в установке: датчики обеспечивают экономию затрат за счет сокращения времени простоев машин и более быстрого ввода в эксплуатацию.
Более легкая диагностика с более полным объемом данных благодаря интерфейсу IO-Link.

Привлекательное соотношение цена/качество, гибкость и быстрый ввод в эксплуатацию: емкостные датчики приближения CMB с IO-Link обеспечивают экономию затрат на многих уровнях и облегчают диагностику.

Очень высокая эксплуатационная готовность оборудования, простая установка, простая замена

Устойчивые к внешним воздействиям емкостные датчики приближения CMB могут быть легко и быстро сконфигурированы посредством потенциометра, кабеля или IO-Link. Кроме того, универсальная система крепления и оптический индикатор подстройки позволяют экономить время при вводе в эксплуатацию и замене. Благодаря очень высокой электромагнитной совместимости (ЭМС) датчики обеспечивают высокую эксплуатационную готовность машинного оборудования.
Высокая эксплуатационная готовность оборудования: очень высокая электромагнитная совместимость надежных датчиков снижает вероятность ложных срабатываний и уменьшает время простоев.
Гибкость применения: компактный корпус и универсальная система крепления обеспечивают возможность использования в многочисленных сферах применения.
С помощью потенциометра, через кабель или IO-Link: датчики приближения CMB легко и быстро настраиваются.

Умные и быстрые: емкостные датчики приближения CMB обеспечивают возможность интуитивной конфигурации. С помощью потенциометра, через кабель или IO-Link.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Расстояние срабатывания Sn8 mm ... 25 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP67, IP68, IP69K
    СоединениеКабель / Разъем
    Электрическое исполнениеПост. ток, 4-проводный
    Интерфейс связиIO-Link
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки