Обзор
Просто выдающийся универсал
WFE – это прочный вилочный датчик, который быстро и просто монтируется. Благодаря надежности конструкции и точности детекции он подходит для решения многих задач. WFE способен точно распознавать объекты размером от 0,5 мм с высокой частотой переключения 5 кГц. Регулировка чувствительности, двухтактный выход и возможность активации при отсутствии/наличии света делают его гибким и удобным инструментом. Датчик WFE размещен в прочном гибридном корпусе (IP67) из ABS-пластика с рамой из углеродистой стали и обеспечивает надежную работу даже в суровых условиях. На выбор имеются 5 вариантов ширины вилки и различные типы разъемов. Таким образом, WFE определенно можно считать универсальным решением.
Краткий обзор
- Излучатель и приемник в одном корпусе.
- 5 варианто ширины вилки от 30 до максимум 180 мм
- Высокая частота переключения 5 кГц
- Размер минимального обнаруживаемого объекта (MDO) 0,5 мм
- Устойчивый к нагрузке гибридный корпус из ABS-пластика с рамой из углеродистой стали
- Регулировка чувствительности
- Срабатывание при наличии/отсутствии света
- Двухтактный выход