Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Блок питания
6075718
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Соединительный кабель1,5 m
      Рабочая температура0 °C ... +40 °C
      Входное напряжение100 V AC ... 240 V AC
      Выходное напряжение24 V DC
      Выходной ток≤ 1 A
      Размеры (Ш x В x Д)46 mm x 36 mm x 93 mm (Базовый модуль, без штекера)
      ОписаниеСетевой блок питания 24 В с оконцованной розеткой M12, 5-контактный, с кодировкой A. Включая штекер для Европы, США, Англии, Австралии
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Технические чертежи

    Блок питания
    Схема контактов