Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Блок питания
6075717
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Соединительный кабель2,5 m
      Входное напряжение100 V AC ... 240 V AC
      Выходное напряжение24 V DC
      Выходной ток≤ 1 A
      ОписаниеБлок питания 24 В с готовой для монтажа 17-контактной розеткой М12. Включая штекер для Европы, США, Англии, Австралии
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004