Контакт

Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Блок питания
6064642
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Входное напряжение90 V AC ... 255 V AC
      Выходное напряжение5,2 V DC
      Выходной ток≤ 1 A
      ОписаниеБлок питания со штекером UK для зарядной станции, 1 А, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-G)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Наверх