Контакт

Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Блок питания
6036722
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Входное напряжение100 V AC ... 240 V AC
      Выходное напряжение5 V DC
      Выходной ток≤ 2 A
      ОписаниеБлок питания, вход 100...240 B перем. тока, выход 5 B/2 A пост. тока (требуется при использовании кабеля RS-232-TTL, не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/IEC 60601)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Наверх