Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Энергоснабжение (Ruler E/S)
1014242
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Входное напряжение90 V AC ... 264 V AC
      Выходное напряжение24 V DC
      Выходной ток≤ 1,14 A
      ОписаниеБлок питания 24 B пост. тока, M12, 8-конт., 90...264 B перем. тока, 1,14 A/24 Вт, с двумя сетевыми кабелями (Европа и США)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004