Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Угловые отражатели

PL72-2
5322723
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейУгловые отражатели
      ОписаниеПрямоугольный, с резьбовой шпилькой М6 х 14 и упором от проворачивания
      Вид крепленияПривинчиваемый, крепежный винт М6 х 13 мм
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +65 °C
      Отражающей поверхности75 mm x 45 mm
      МатериалPMMA/ABS
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    PL72-2
    Габаритный чертеж
Наверх