Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Микропризматические отражатели

PL20F
5308844
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейМикропризматические отражатели
      ОписаниеМикропризматический, привинчиваемый, подходит для лазерных датчиков
      Вид крепленияПривинчиваемый, 2 крепежных отверстия
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +65 °C
      Отражающей поверхности38 mm x 16 mm
      МатериалPMMA/ABS
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    PL20F
    Габаритный чертеж
Наверх